Descargar documento () de 20

Bancos de condensadores recubiertos en metal

La completa cartera de bancos de capacitores en caja metálica de la serie Cooper Power de Eaton proporciona una solución compacta y ecológica. Los diseños se pueden adaptar para satisfacer las necesidades de la aplicación del cliente. El uso del banco de capacitores reduce las pérdidas del sistema y las emisiones de CO2, y mejora la calidad, eficiencia, seguridad y confiabilidad de la energía. 

Mantenimiento sencillo
Perfil bajo y de fácil acceso
Confiabilidad mejorada
La caja brinda protección contra el medio ambiente y los animales
Completamente ensamblados, totalmente independientes y sometidos a prueba
Instalación optimizada

Características principales

  • Preensamblados y listos para instalar, lo que permite ahorros importantes en mano de obra en comparación con los bancos de capacitores de estilo abierto
  • Solo requieren una conexión al sistema de alimentación
  • Cajas de frente vivo y frente muerto disponibles
  • Fusibles limitadores de corriente para proporcionar máxima seguridad en caso de falla de un componente
  • Fácil reubicación para proyectos a corto plazo (adecuado para instalaciones en interiores, exteriores y subterráneas)
  • La caja proporciona una barrera, lo que hace que el sistema sea menos susceptible a interrupciones en el servicio relacionadas con la contaminación y los animales
  • Puede pintarse para camuflarla con el entorno circundante

Ambientes agresivos

El banco de capacitores en caja metálica de la serie Cooper Power de Eaton está diseñado y sometido a prueba para funcionar eficazmente en los ambientes más agresivos. La caja a prueba de manipulaciones es una estructura independiente fabricada en acero dulce (acero inoxidable y aluminio opcional). El diseño minimiza las interrupciones en el servicio relacionadas con animales y proporciona protección al público mientras cumple con los requisitos de seguridad de cajas que se establecen en la norma IEEE C57.12.28. La naturaleza robusta de este diseño cuenta con validación contra las condiciones más agresivas, incluidas las normas IEEE C57.12.28 e IEEE C57.12.29, la prueba de corrosión mediante pulverización de sal al 5 % de 1000 horas de ASTM B1117, la prueba de humedad de 1000 horas de ASTM D2247, la prueba de envejecimiento acelerado por rayos ultravioletas de 500 horas de ASTM G53 y la prueba de impacto de ASTM D2794.

Diseño menos intrusivo

Los bancos de capacitores en caja metálica de la serie Cooper Power de Eaton ofrecen diversos beneficios en comparación con los bancos tradicionales. Estos diseños son menos intrusivos y ofrecen un perfil reducido en comparación con los bancos al aire libre. Esta solución totalmente cerrada elimina la necesidad de cercas externas y los requisitos de espacio vertical y horizontal externo. Los bancos en caja metálica de Eaton permiten una rápida conexión a la alimentación y son un activo fácilmente reubicable que puede instalarse para proyectos a corto plazo y volverse a instalar según las necesidades del cliente.

Personalizado para cumplir con aplicaciones específicas

Los bancos de capacitores en caja metálica de la serie Cooper Power de Eaton son productos realmente diseñados a medida para satisfacer aplicaciones específicas. Estos bancos vienen en configuraciones de un solo paso y de varios pasos con una gama completa de accesorios que pueden incorporarse fácilmente en la solución del sistema. Las características incluyen equipos de protección y control, transformadores de medida, transformadores de control, interruptores de aislamiento y conexión a tierra, dispositivos de conmutación/disyuntores, interbloqueos, apartarrayos, reactores, fusibles (externos o internos), bobinas de descarga, equipos de control de temperatura y condensación, y protección contra incendios.
Especificaciones

Clasificaciones

Voltaje del sistema 5-38 kV, consulte con la fábrica para conocer la disponibilidad
Nivel básico de aislamiento (BIL) 95-200 kV
Conexión del banco

Estrella sin conexión a tierra

Doble estrella sin conexión a tierra

Estrella - aterrizada

Delta

Configuración del banco

Fijo

Conmutado

Paso único

Pasos múltiples (1-4 estándar)

Normas

Normas IEEE  Trabajo 18
Estándares IEC 60871-1

Gabinete

Material de gabinete

Acero dulce (estándar)

Aluminio (opcional)

Acero inoxidable (opcional)

Tamaños estándar

152,4 cm L x 152,4 cm An. x 152,4 cm Al. (60 in L x 60 in An. x 60 in Al.)

hasta

365,76 cm L x 243,84 cm An. x 243,84 cm Al. (144 in L x 96 in An. x 96 in Al.) (máximo por división para envío)

Descargar enlaces
X
Download Close