Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

107245
NZM1-XRAV

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd, z tyłu, 3-biegunowy, zamykany, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
Numer katalogowy
107245
EAN
4015081070084
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
115 mm
Masa produktu
0.56 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Kod modelu
NZM1-XRAV

Dostawy

Cechy
Model blokowalny
Wyposażone w:
Kłódka
Rama
NZM1
Cechy specjalne
  • Do bezpośredniego podłączenia przełącznika z tyłu do bocznej części panelu sterowania lub drzwi panelu sterowania.
  • Wyzwalanie przełącznika od tyłu przez ściankę boczną lub drzwiczki panelu sterowania.
  • Do przełącznika z dźwignią przełączającą.
Odpowiednie do
Rozłącznik
Wyłącznik
Typ
  • Akcesorium
  • Na tylnym przemienniku
Używane z
NZM1, N1, NS1, PN1

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - mechanical

Kolor
W kolorze czarnym
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Element blokujący
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Do bezpośredniego podłączenia przełącznika z tyłu do bocznej części panelu sterowania lub drzwi panelu sterowania.
  • Wyzwalanie przełącznika od tyłu przez ściankę boczną lub drzwiczki panelu sterowania.
  • Do przełącznika z dźwignią przełączającą.

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.