Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Sirenes com flash e unidades combinadas

RoLP Solista e Maxi - Sinalizador LED para sirenes de alarme de incêndio

O RoLP Solista e o RoLP Solista Maxi da Fulleon utilizam a mesma tecnologia de baixo consumo de corrente que a sirene RoLP (Roshni Low Profile), e em conjunto formam um alarme visual LED para criar uma combinação de sirene e sinalizador.

A utilização de sinalizadores para complementar os alarmes sonoros está a tornar-se cada vez mais comum. Uma combinação de sirene e sinalizador permite que seja fornecido um alarme sonoro e visual através de um único ponto de instalação, reduzindo assim, o tempo de instalação e, consequentemente, o custo.

Estão disponíveis duas versões: RoLP Solista e RoLP Solista Maxi. O RoLP Solista Maxi proporciona um desempenho mais elevado da sirene, com seis tons principais aumentados para 105 dB(A), fornecendo um sinalizador potente e compacto para sirenes de alarme de incêndio, que é compatível com CPD e que constitui a combinação ideal para a sirene RoLP standard.

Em conformidade
Sinalizador para sirene certificado de acordo com a norma EN54-3
Duradouro
Sinalizador LED com uma vida útil longa e corrente extremamente reduzida
Tecnologia inteligente
Criado para aumentar 6 principais alarmes para 105 dB

Consumo de corrente reduzido e elevado desempenho

Com um consumo de corrente reduzido de 30 mA, o RoLP Solista, inspirado na tecnologia das sirenes RoLP, é líder em sinalização para sirenes em sistemas de incêndio convencionais, através da sua vasta gama de tons selecionáveis.

Com 32 tons à escolha (6 aprovados para incêndio), é fácil adaptar a sirene de modo a que se adeque tanto em termos de alarme de incêndio, como para opções gerais de sinalização.

Escolha a tecnologia LED para o alertar quando for mais necessário

O RoLP Solista está equipado com um sinalizador LED, que apresenta um consumo de corrente muito mais reduzido, comparativamente aos sinalizadores tradicionais de xénon, tornando-o ideal para aplicações onde a capacidade do circuito da sirene é limitada. Para além do baixo consumo de corrente, a tecnologia LED confere uma vida útil cinco vezes superior, em comparação com a tecnologia de xénon, proporciona também uma elevada luminosidade e uma duração superiores, tornando-o ideal para alarmes de incêndio e sinalização geral.

Alto e bom som. Para alertar quando uma vida depende disso.

Desde instalações comerciais a plataformas petrolíferas offshore, um alerta sonoro é normalmente o principal método de alarme.

A Eaton apresenta uma biblioteca com mais de 100 tons de alerta standard, para garantir que o seu alarme é sempre ouvido. Estão disponíveis mensagens de alerta de voz em vários idiomas para evacuação, segurança ou proteção, em caso de incêndio.

Icon speaker - white background.jpg

"Adaptar à medida" - personalize o seu dispositivo de acordo com os seus requisitos

O RoLP Solista e o RoLP Solista Maxi oferecem-lhe uma vasta escolha para ir ao encontro das necessidades dos seus projetos.

Com seis bases diferentes disponíveis para adaptação a uma variedade de entradas de condutas. Proporciona uma variedade de proteções de entrada e de opções estéticas para se adaptar à instalação.

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base de encastre

Base de encastre

Adequada para todos os tipos de cabos de superfície com uma classificação de proteção IP65, e tampas destacáveis para entrada de cabos. 

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base de superfície

Base de superfície

Adequada para ocultar a cablagem, permitindo uma instalação com o mínimo impacto visual, em locais onde a estética é importante.

Base de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base em U

Base em U

Adequada para todos os tipos de cablagem de superfície com uma classificação de proteção IP65, e tampas destacáveis para a entrada de cabos.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidade de sinalização combinada

Um sistema de sinalização sonoro e visual, onde são comunicados diferentes níveis de aviso ou de estado (compatível com RoLP, Solex e Solista).

Apresentação do sinalizador RoLP Solista para sirenes de alarme de incêndio

Veja o vídeo de apresentação para ficar a conhecer o sinalizador para sirenes RoLP Solista

Uma plataforma de produtos, um alerta. Sincronização em toda a gama.

A plataforma Roshni, com produtos Askari, RoLP, Flashni, CS200 e Squashni, que utilizam a mesma tabela de 32 tons da Fulleon, assegura a sincronização de todos os tons numa determinada zona, através da utilização de uma variedade de sirenes.

One Eaton – o fabricante líder mundial de dispositivos de alarme de incêndio

Com os produtos à prova de explosão ATEX da MEDC para as sirenes com certificação UL da Wheelock, o nosso portfólio, que inclui a Cooper, a Fulleon, a JSB e a Menvier, significa que 1 em cada 5 dispositivos de alarme de incêndio instalados é um produto Eaton*. Independentemente do setor ou da aplicação, a Eaton tem a solução.

*(IHS Markit, 2018).

Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco

Soluções à medida para aplicações OEM

Um dos nossos princípios no desenvolvimento de um novo produto é a diversidade – com o objetivo de criar um produto independente que tenha a capacidade de integrar interfaces e protocolos OEM, de modo a criar uma solução personalizada e acessível. A nossa equipa de Investigação e Desenvolvimento trabalhou com vários clientes e engenheiros de OEM na gestão de projetos, no design de hardware/firmware, e no processo de certificação, para criar um design que possa ser incorporado em qualquer sistema de incêndio OEM.
Ligações de transferência
X
Download Close

Soluções à medida para aplicações OEM

Um dos nossos princípios no desenvolvimento de um novo produto é a diversidade – com o objetivo de criar um produto independente que tenha a capacidade de integrar interfaces e protocolos OEM, de modo a criar uma solução personalizada e acessível. A nossa equipa de Investigação e Desenvolvimento trabalhou com vários clientes e engenheiros de OEM na gestão de projetos, no design de hardware/firmware, e no processo de certificação, para criar um design que possa ser incorporado em qualquer sistema de incêndio OEM.