Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Disjuntores

Dispositivo de deteção de falha do arco elétrico AFDD+

O dispositivo de deteção de falha do arco elétrico AFDD+ da Eaton oferece uma solução de proteção alargada contra os incêndios gerados por falhas dos arcos. Promove, significativamente, uma maior segurança contra incêndios com origem elétrica em sua casa. Através da monitorização eletrónica contínua do cabo, o dispositivo deteta as falhas do arco e dispara automaticamente, com o objetivo de prevenir incêndios de origem elétrica. E permite, igualmente, eliminar a necessidade de existirem três dispositivos de proteção em separado. Este dispositivo multifuncional combina as funções protetoras de um disjuntor diferencial, de um disjuntor miniatura e de um dispositivo de deteção de falhas do arco elétrico contra choques elétricos, sobretensão, bem como curtos-circuitos ou falhas do arco em cabos de alimentação. Permitindo fornecer aos eletricistas, uma ferramenta mais eficiente para garantir a segurança das pessoas, através de um dispositivo de deteção de falhas do arco elétrico de última geração e que cumpre também todos os standards aplicáveis.

Proteção contra incêndios
Três em um
dispositivo
Nível de segurança abrangente
Como mencionado na IEC 60364-4-42

Segurança graças à proteção preventiva contra incêndios do arco elétrico

Descubra como os incêndios elétricos podem ocorrer e como podem ser evitados. A Eaton tem como missão aumentar a consciência pública acerca dos perigos originados pela energia elétrica. Saiba mais

Caraterísticas principais

  • combina três funções de proteção num único dispositivo
    • Proteção de falhas do arco elétrico
    • proteção contra curtos-circuitos e sobretensão (proteção do cabo)
    • proteção da corrente residual
  • poupa tempo durante a resolução de problemas através da repetição do código do erro
  • no caso de existir uma falha, apenas o circuito final afetado é desligado 
  • ecrãs integrados que indicam o estado do dispositivo e o motivo do disparo:
    • ecrã LED intuitivo com o código de erro
    • a repetição do código de erro poupa tempo durante a resolução de problemas
  • a deteção digital altamente fiável das falhas do arco evita os disparos não intencionais
  • Os pentes de ligação AFDD+ utilizados como acessório tornam a instalação fácil e flexível
  • cumpre as normas definidas na IEC 60364-4-42

Proteção melhorada contra incêndios provocados por eletricidade

O dispositivo de deteção de falha do arco elétrico foi concebido, principalmente, para ser utilizado em casas particulares, mas também é adequado a hospitais, centros de dia, casas de repouso, lares, etc. Em resumo, qualquer instalação com vários ocupantes, em que estes possam estar a dormir ou simplesmente não terem consciência do perigo. Instalações em que é difícil a evacuação de um grande número de pessoas num curto espaço de tempo, como por exemplo, centros comerciais, estações de comboio e aeroportos. Outro campo de aplicação para os dispositivos de deteção de falha do arco elétrico é nos edifícios que detêm objetos valiosos e inflamáveis - como museus ou bibliotecas. O AFDD+ pode ser instalado em qualquer altura.

Proteção preventiva contra incêndios provenientes do arco elétrico com o AFDD+

O AFDD+ da Eaton deteta falhas no arco elétrico usando tecnologia de ponta, de forma a proteger a sua casa contra incêndios de origem elétrica. O dispositivo oferece proteção melhorada contra os incêndios elétricos e está em conformidade com a norma DIN aplicável. Ao contrário de outros dispositivos de proteção que não conseguem detetar as falhas do arco, o AFDD+ reduz o perigo representado por incêndios elétricos ao detetar esse tipo de falhas. Um arco elétrico pode ocorrer em qualquer casa. O AFDD+ oferece uma proteção preventiva contra incêndios resultantes de falhas no arco elétrico, para habitações familiares e edifícios residenciais em geral.

Proteção três em um nos circuitos finais:
  • proteção contra falhas do arco elétrico em série e paralelas
  • proteção contra curto-circuito e sobretensão
  • proteção da corrente residual

O perigo representado por falhas do arco

Na Europa, mais de 25% de todos os incêndios são causados por falhas elétricas. Os aparelhos de proteção convencionais protegem as habitações contra incêndios no geral, mas não contra incêndios provocados por falhas do arco elétrico, que podem ocorrer em qualquer casa. As falhas do arco e os incêndios que podem provocar têm várias causas possíveis: cabos presos ou danificados, animais de estimação que possam roer o isolamento, terminais soltos, danos no isolamento devido a pregos e parafusos, cabos não adequados, cabos partidos ou suspensos, radiação UV, tomadas e cabos dobrados, assim como fios sobrecarregados e incorretamente dispostos. O AFDD+ protege contra incêndios de origem elétrica através da deteção de falhas provenientes do arco da rede de cabos da sua habitação.

Tipos e memória de erro

  • Tipo -A: Protege contra formas especiais de corrente residual DC pulsante que não tenham sido filtradas
  • Tipo -Li/A: Como o Tipo -A, mas além disso, é de curta duração Altamente fiável contra disparos indesejados.
  • Tipo -G/A: 10 ms de tempo de atraso de forma a evitar disparos indesejados (por exemplo, durante tempestades).
  • Tipo -F: Resistência elevada contra correntes DC suaves e contra picos de corrente.

Memória de erro: O AFDD+ memoriza o último motivo de disparo proveniente de uma falha do arco. Ao desligar o dispositivo, carregue continuamente no botão de teste “T” e em simultâneo, ligue o último erro para que possa consultar novamente.

Tipo F para residências e lares residenciais

O nosso estilo de vida tornou-se mais eficiente a nível energético. E esta é também a razão pela qual a sua instalação precisa de se adaptar a estas alterações: Os dispositivos de eficiência energética presentes em sua casa exigem dispositivos de proteção de última geração. O tipo F permite uma instalação segura e fiável, deixando a sua casa preparada para o futuro. Grande resistência a problemas causados por dispositivos de eficiência energética, bem como, segurança acima da média para o proteger em sua casa.

Configurador online - crie as suas próprias configurações

A gama xComfort KLV e os nossos dispositivos de comutação e proteção baseiam-se num design modular, para que possa criar a combinação ideal, de acordo com as suas necessidades. Além de um número de quadros de distribuição pré-cablados standard, a Eaton também fornece configurações à medida. Se ainda não tem a certeza de que tipo de quadro de distribuição é o indicado para si, preencha o nosso configurador.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close