Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Componentes de sistemas de segurança

Contactos magnéticos de alta segurança para sistemas de deteção de intrusão

A gama de contactos magnéticos de alta segurança da Eaton é específica para sistemas de intrusão. A gama inclui a montagem de contactos magnéticos na superfície interior e exterior, bem como, a montagem embutida. Estes contactos são equipamentos standard utilizados em sistemas de segurança em bancos, centros comerciais e em instalações que requerem uma elevada segurança e proteção externa.

Os circuitos magnéticos de equilíbrio duplo ou triplo, onde todas as diferentes palhetas se entrelaçam nos campos magnéticos gerados por baterias magnéticas, são desequilibrados pela aplicação de um íman externo, desencadeando assim o alarme como consequência.

Todas gamas de contactos magnéticos da Eaton estão em conformidade com a norma EN50131-2-6, e disponibilizam produtos de elevada qualidade.

Certificação
Aprovado pela norma EN50131-2-6
Aplicação
Adequado para utilização interior e exterior
Ligação
Cabo ou terminal

Caraterísticas principais

  • Sensores de alta segurança de grau 3 e 4
  • Classificação de proteção IP40 e IP65 
  • Acessórios disponíveis 

Concebido para aplicações exigentes e de risco elevado

A gama de alta segurança da Eaton foi aprovada para o grau 3 & 4 (TST), de acordo com a norma EN510131 UE, garantindo uma total proteção contra uma intrusão através da colocação de um íman. Isto possibilita que os contactos sejam utilizados em aplicações que são frequentemente visadas, tais como bancos e centros comerciais.
Modern shopping complex

Dupla proteção 

Os modelos xx21 (1021-N, 1021-CSA, 1021-N-TST, etc.) protegem contra intervenções abusivas, tanto da parte de um sensor, como da parte de um íman. 

high security magnetic contacts photo.jpeg.jpg

Uma das maiores gamas de componentes de deteção de intrusão do mundo

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Eaton apresenta uma vasta gama de produtos, bem como, uma presença global e um profundo conhecimento na área.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco

códigos do produto

CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - INTERIOR - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1001-CSA  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - TECNOLOGIA DE DUPLO SENTIDO - INTERIOR - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1001-M-TST  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - IP65 - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL IV 1001-N  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - TECNOLOGIA DE DUPLO SENTIDO - IP65 - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL IV 1001-N-TST  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO DUPLO - INTERIOR - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 2 - CLASSE AMBIENTAL II 1003-CSA  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO DUPLO - INTERIOR - TERMINAIS DE SOLDAGEM - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 1 - CLASSE AMBIENTAL II 1003-M  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO DUPLO - IP65 - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 2 - CLASSE AMBIENTAL IV 1003-N  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - INVIOLÁVEL - INTERIOR - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1021-CSA  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - TECNOLOGIA DE DUPLO SENTIDO - INVIOLÁVEL - INTERIOR - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 4 - CLASSE AMBIENTAL II 1021-M-TST  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - INVIOLÁVEL - IP65 - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL IV 1021-N  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - TECNOLOGIA DE DUPLO SENTIDO - INVIOLÁVEL - IP65 - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 4 - CLASSE AMBIENTAL IV 1021-N-TST  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - IP65 - TESTE REMOTO - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL IV 1031-N  
CONTACTO MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - MONTAGEM EMBUTIDA - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1051-CSA  
CONTACTO MAGNÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO TRIPLO - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1201-CSA  
CONTACTO MAGNÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA SEGURANÇA - TECNOLOGIA DE DUPLO SENTIDO - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 3 - CLASSE AMBIENTAL II 1201-TST  
CONTACTO MAGNÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA SEGURANÇA - EQUILÍBRIO DUPLO - CERTIFICAÇÃO EN50131-2-6 - GRAU DE PROTEÇÃO 2 - CLASSE AMBIENTAL II 1203-CSA  
Ligações de transferência
X
Download Close