Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Componentes de sistemas de segurança

Sensores de inércia e de vibração para sistemas de deteção de intrusão

A gama de sensores de inércia e de vibração da Eaton é específica para sistemas de intrusão e inclui ainda, sensores passivos (contactos banhados a ouro) e sensores ativos (piezoelétricos).

Os sensores de inércia (passivos) incorporam contactos banhados a ouro que, em caso de impacto, abrem o contacto (NC em condições normais) durante um tempo, que é proporcional à força do impacto. São normalmente utilizados em portas, janelas e onde quer que seja necessário para detetar um impacto.

Os sensores piezoelétricos (ativos) detetam a frequência típica da quebra de vidros, não considerando outro tipo de vibrações ou impactos.

A mais elevada qualidade
Incorpora contactos banhados a ouro
Design robusto
Modelos IP65 resistentes a condições meteorológicas
A sua escolha
Acessórios específicos para sensores de inércia e de vibração disponíveis

Caraterísticas principais

  • Montagem em superfície
  • Ligação por cabo
  • Com anel metálico totalmente fiável

Uma das maiores gamas de componentes de deteção de intrusão do mundo

Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Eaton apresenta uma vasta gama de produtos, bem como, uma presença global e um profundo conhecimento na área.
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco

códigos do produto

SENSOR DE INÉRCIA EM ALUMÍNIO + CARTÃO DE ANÁLISE - IP65 1447-A  
SENSOR DE INÉRCIA EM ALUMÍNIO - IP65 - 10-15 VDC 1447-CSA  
DETETOR PIEZOELÉTRICO COM MEMÓRIA 2152-CSA  
SENSOR DE INÉRCIA PARA DETEÇÃO DE IMPACTO 444-CSA  
SENSOR PIEZOELÉTRICO PARA DETEÇÃO DE VIBRAÇÕES E IMPACTOS - BRANCO 447-B  
SENSOR PIEZOELÉTRICO PARA DETEÇÃO DE VIBRAÇÕES E IMPACTOS - BRANCO - COM CONTACTO MAGNÉTICO 447-C  
SENSOR PIEZOELÉTRICO PARA DETEÇÃO DE VIBRAÇÕES E IMPACTOS - BRANCO - IP65 447-IP65  
CARTÃO DE ANÁLISE PARA SENSORES DE INÉRCIA 448-CSA  
Ligações de transferência
X
Download Close