bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

Supercapacitador de energia de reserva Eaton

Supercapacitadores da Eaton com UPS para energia de reserva completa

Supercapacitador de energia de reserva Eaton

Os Supercapacitadores, quando implementados num UPS da Eaton, oferecem a solução ideal para períodos com utilização da energia de reserva e ambientes com elevadas temperaturas. Ao complementar a gama de soluções de energia críticas, os supercapacitadores da Eaton oferecem mais escolha e custos reduzidos.

Mais escolhas para a energia de reserva, exclusivamente da Eaton.

A gama de soluções de energia de reserva, incluindo o Supercapacitador da Eaton, é o conjunto de soluções mais abrangente, eficiente e fiável disponível. É fabricado internamente – desde UPS a módulos supercapacitadores – pela Eaton.

Fiabilidade e segurança através da energia de reserva.

Ao protegerem as cargas de situações de qualidade energética mais comuns e interrupções durante curtos períodos de tempo, os Supercapacitadores da Eaton são a solução ideal para fábricas, cuidados de saúde, data center e infraestrutura. O Supercapacitador de reserva da Eaton é ideal para aplicações em que as soluções por bateria não podem ser utilizadas, como em ambientes com temperaturas elevadas, onde os Supercapacitadores da Eaton suportam temperaturas desde os -40° até aos +65°C.

Os custos reduzidos tornam a Eaton a alternativa mais económica.

As características únicas dos Supercapacitadores Eaton são combinadas, permitindo assim, que sejam a alternativa mais eficiente para a energia de reserva.

Oferece:

  • CAPEX reduzido devido a uma maior durabilidade, custos reduzidos da infraestrutura e maior escalabilidade 
  • Custos operacionais reduzidos devido à manutenção mínima ou peças extras necessárias
  • Tranquilidade devido à fiabilidade, qualidade e integração com as UPSs da Eaton.

Supercapacitador de reserva Eaton está disponível para:

Eaton 93PS
Saiba mais sobre
UPS 93PS da Eaton
Eaton 93PM
Saiba mais sobre
Eaton 93PM UPS
Power Xpert 9395P
Saiba mais sobre
UPS Power Xpert 9395P

Recursos