Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

104530
XSPBM1008

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, split, IP30, for WxD=1000x800mm, grey

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
104530
EAN
4015081043514
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
30 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPBM1008

Informações adicionais

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programa de entrega

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportar as especificações do produto