Download documento () de 20

109976
Model code: NZMS2-M125

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3 pole, 125A, motor protection

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
109976
EAN
4015081095421
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.334 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-M125

Dados técnicos - elétricos

Voltage rating
690 V - 690 V
Rated operational current
100 A (400 V AC-3)
Amperage Rating
125 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1000 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
1750 A
Overload current setting (Ir) - min
100 A
Overload current setting (Ir) - max
125 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
1000 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1750 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating power at AC-3, 230 V
37 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
55 kW
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

Dados técnicos - comunicação

Rated operational current
100 A (400 V AC-3)
Amperage Rating
125 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1000 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
1750 A
Overload current setting (Ir) - min
100 A
Overload current setting (Ir) - max
125 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
1000 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1750 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating power at AC-3, 230 V
37 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
55 kW
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

Dados técnicos - mecânicos

Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Degree of protection
IP20
Switch off technique
Thermomagnetic

Exportar as especificações do produto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Introduza o seu número de série de 16–17 dígitos
O número de série que introduziu não deve conter caracteres especiais. O número de série que introduziu está incorreto; deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série que introduziu não foi encontrado. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série que introduziu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique aqui para navegar até à página do produto correspondente ao número de série que introduziu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional.
Número de série
Reset O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Utilize este formulário para comunicar este problema para obter assistência adicional.
Introduza o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que introduziu é suspeito! Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação que introduziu não corresponde aos nossos registos para este número de série. Tente novamente ou comunicar este problema para obter assistência adicional. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres comunicar este problema para obter assistência adicional. O código de autenticação é obrigatório comunicar este problema para obter assistência adicional.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Contacte-nos para comunicar problema
x
Comunicar um problema
Introduza o seu nome completo.
x
Obrigado, o seu problema foi submetido. A nossa equipa de produto entrará em contacto consigo em breve.
Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.