Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

112910
LVP-30H15-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Ventilation gill, horizontal, HxW=250x130mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
112910
EAN
4015081124480
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
1 mm
Product Width
149 mm
Product Weight
0.47 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
LVP-30H15-CS

Informações adicionais

Functions
For direct fastening to the body of the enclosure
Special features
  • Arrangement of the ventilation slits horizontally
  • Delivery with fixing material

Programa de entrega

Accessory/spare part type
Ventilating louvers
Type
Accessory CS

Technical data - mechanical

For number of fans - max
0
Material
Steel
Steel plate
Mounting method
Other
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Surface finishing
With powder coating RAL 7035, light gray
Lacquered
Degree of protection
IP23

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.