bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

119069
Model code: BP-DS-600/7-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Sheet steel door with locking rotary lever, 600/7-P

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119069
EAN
4015081172061
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
710 mm
Product Width
615 mm
Product Weight
4.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-DS-600/7-P

Programa de entrega

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Dados técnicos - mecânicos

Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel
Cover/door type
Rotary lever
Housing material
Sheet steel
Suitable for height
760 mm
Suitable for width
600 mm

Informações adicionais

Functions
Additional equipment

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.