Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*
Comutador de baixa tensão

xEnergy Basic BP

A xEnergy Basic BP é uma caixa de parede ou chão para sistemas de distribuição elétrica de até 630 A. Não é apenas o armário de distribuição mais pequeno da gama xEnergy, mas é também o mais flexível e versátil. A diversidade de tipos e tamanhos torna possível a sua utilização em quase todas as aplicações.

Certificado como um armário de distribuição de baixa tensão que pode ser operado por não especialistas, de acordo com a norma IEC/EN 61439-1/-2/-3 e IEC/EN 62208, o xEnergy Basic BP é a opção ideal para sistemas de distribuição elétrica em edifícios residenciais e funcionais.

Classificação
até 630 A
Grau de proteção
até IP55
Classe de proteção
I

Caraterísticas principais

  • Proteção contra impacto mecânico: IK08 / IK10
  • Forma de separação até à Forma 4b de acordo com a norma IEC/EN 61439-2 (em combinação com o sistema de instalação ProfiSNAP)
  • Características sísmicas: IEC/EN 60068-3-3: nível de aceleração do solo AG2 e AG5
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito [Icc]  até 25/50 kA
  • Material da caixa: Chapa metálica standard (fosfatizada e com revestimento de pó de poliéster)
  • Peças galvanizadas principalmente para o acabamento interior sem revestimento de pó

Benefícios

  • Soluções personalizadas, pré-montadas  e parcialmente pré-cabladas
  • Plataforma de armário  muito robusta para ambientes hostis
  • Suporta diferentes preferências de instalação e permite um elevado grau de funcionalidade e desempenho
  • A estrutura interior integrada reduz o número de peças individuais por montagem
  • Elevado nível de qualidade baseado em certificados e verificações de terceiros

ProfiSNAP - o novo sistema de instalação

O ProfiSNAP baseia-se num mecanismo inovador de bloqueio da tampa frontal, que substitui o sistema anterior Profi+. O sistema de bloqueio desta nova tecnologia de encaixe não só oferece inúmeras características de segurança, como também reduz significativamente a complexidade e o tempo necessários para montar e desmontar as tampas.

Rápido, seguro e sem erros - descubra o segredo por trás!

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Melhorias e destaques

  • Instalação sem ferramentas, rápida e sem erros através do método de encaixe (tecnologia patenteada DST)
  • Redução do número de peças (uma peça nova substitui três a quatro peças antigas)
  • Ligação à prova de atrito, vibração e sismo
  • Tecnologia de vedação integrada
  • Função de auto-aterramento
  • Fabricado inteiramente em metal resistente à corrosão para maior durabilidade
  • O nivelamento horizontal compensa as tolerâncias de fabrico
  • Tempo de montagem e desmontagem significativamente reduzido
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Montagem à superfície, RAL7035 / RAL9016, diferentes opções para entradas de cano, entrega de embalagem rasa possível
  • Mecanismo de fecho de 1 ponto com uma fechadura em plástico / alavanca rotativa

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Montagem embutida, RAL7035 / RAL9016, caixa de parede com furos, profundidade 180/240 mm, entrega de embalagem rasa possível, uso exterior
  • Diferentes mecanismos de fecho dependendo do tipo de aplicação

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montagem à superfície, RAL7035 / RAL9016, flange F3A para recortes
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Quadro de distribuição exterior para aplicações autónomas, RAL 7035, profundidade entre 180 e 320 mm com base em poliéster standard A-KU
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • De chão, RAL7035 / RAL9016, flange F3A para recortes, em cima/baixo, profundidades do armário entre 250 e 400 mm
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • De chão, RAL7035 / RAL9016, flange F3A para recortes, em cima/baixo, profundidades do armário entre 320 e 400 mm
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Destaques da última atualização de produtos

  • O armário de chão BPM-F está agora disponível como uma versão de 400 mm para uma disposição lado a lado
  • Layout alinhado para módulos EP com base no sistema do pente de ligação de 185 mm
  • Perfil de calha-DIN do tipo EPTS15 35x15 mm adaptado de acordo com a norma IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Todos os perfis internos utilizados no sistema EP (EPTV, EPTH, EPTS) estão equipados com uma perfuração quadrada de 9,5x9,5 mm para rotação de cabos
  • Caixas complementares do portfólio de CI especificamente para limitar cabos de entrada maiores fora do armário (solução de poupança do espaço)
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Montagem à superfície, RAL 9016, flange F3A para recortes, 12 tipos diferentes
  • Mecanismo de fecho de 1 ponto com uma fechadura em plástico
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montagem à superfície, RAL9016 / RAL7035, flange F3A para recortes, 24 tipos diferentes
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • No chão, RAL7035, flange F3A para recortes em cima/baixo, profundidade 250/400 mm
  • Mecanismo de fecho em 3 pontos com alavanca rotativa (↑ classificação Icc)
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Terminais de conexão BPZ-KC

  • Adequada para conexões de alumínio e cobre
  • Para montagem numa calha-DIN standard, conexão única ou dupla
  • Versão à prova de contacto, grau de proteção IP20
  • 3 diferentes cores: cinzento (fase), tampa azul (neutro), encaixe amarelo-verde (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Blocos de distribuição BPZ-KB

  • Solução flexível e de economia de tempo
  • Cumpre os requisitos da norma IEC 60947-7-1
  • Até 11 terminais de saída por tipo
  • Para montagem numa calha-DIN standard ou placa de montagem
  • Adequada para conexões de alumínio e cobre
  • Correntes nominais de 80 A (63 A) a 1,100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Pentes de ligação

  • O pente de ligação de 250 A pode alimentar uma fila de dispositivos modulares; a corrente máxima para cada saída é de 63 A
  • Cada conector desconecta-se automaticamente, assegurando um elevado nível de segurança e evitando o risco de contacto direto, de acordo com a norma IP20
  • As conexões de saída podem ser implementadas quando o pente de ligação é energizado mas não há nenhuma carga na saída
  • Os circuitos de alimentação podem ser facilmente substituídos ou adaptados durante a operação
spacer

Sistema EP de instalação modular

Um sistema de montagem standard que permite configurações individuais para ir de encontro às necessidades dos clientes. Através do seu design flexível e fácil de montar, o sistema de EP permite um planeamento e execução eficientes do projeto. Além disso, o sistema EP oferece uma maior segurança devido ao nível de operador totalmente isolado.

O nosso sistema Profi+ comprovado

A única plataforma que permite duas opções para montar o interior, seja através de inserções de montagem removíveis (MSW) ou de instalação fixa diretamente na caixa. Permite uma configuração customizada, dependendo do modo de instalação necessário e requisitos específicos do país.

Design do configurador e software de cálculo

O nosso configurador de design intuitivo para caixas de distribuição, ajuda-o a projetar e a calcular rapidamente, a instalação de que necessita. Com a ajuda de uma biblioteca de símbolos, pode facilmente criar uma imagem do seu sistema, e o software irá então automaticamente gerar os preços bruto e líquido, tempos de montagem e listas de material.

A solução ideal para todos os requisitos

Os nossos quadros de distribuição da gama xEnergy estão disponíveis em vários designs, tamanhos, classes de proteção e sistemas de instalação. Saiba mais sobre o xEnergy Basic e encontre uma solução adequada às suas aplicações!

Como parte da nossa série xEnergy, o fabricante do painel pode utilizar o xEnergy Basic BP para combinar os seus quadros de subdistribuição, bem como para os quadros de medição e distribuição final em aplicações residenciais.

Reinhard Moerzinger, Gestor de produto
Especificações

Destacar diferenças
Mostrar apenas diferenças
Ocultar funcionalidades em branco
Ligações de transferência
X
Download Close