Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

120771
Model code: BPZ-MT-MSW-800/400-3-A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter Trough assembled with meter plate for MSW HxW=400x800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
120771
EAN
4015081186013
Product Length/Depth
165 mm
Product Height
405 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MT-MSW-800/400-3-A

Programa de entrega

Type
Additional equipment
Model
Mounting kit
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray

Dados técnicos - mecânicos

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Flush mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Horizontal
Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for height
400 mm
Suitable for width
800 mm

Informações adicionais

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.