Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

122000
BB-UL-EC/1

Eaton Distribution board accessory, End cap, EC/1

Especificações gerais

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
122000
EAN
4015081202003
Product Length/Depth
14 mm
Product Height
10 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BB-UL-EC/1

Especificações do produto

Used with
Busbar
BB-UL
Features
Busbar
Accessory/spare part type
End cap for shroud section
Color
Other
Material
Plastic
Model
End cap
Suitable for
Other
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.