Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

138360
Model code: KSX-3P-MID

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, TTT center, KSX

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
138360
EAN
4015081351404
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
300 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
4.58 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
KSX-3P-MID

Especificações do produto

Used with
Triple T profile
Distribution board feeder system
KSX-System
Special features
  • For central use in xEnergy type-tested power distribution systems and XVTL distribution panel
  • Including fixing material
Type
  • Distribution board feeder system
  • KSX-System
Current rating - max
3200 A
Busbar distance
0 mm
Number of poles
Three-pole
Functions
KSX busbar support, central
Busbar support
Rated operation current (Ie)
3200 A
Suitable for
Three-pole

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.