Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

142829
HIS-100/2

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts, 415 V, 100 A, 2P

Especificações gerais

Product Name
Eaton HIS Disconnector
Catalog Number
142829
EAN
4015081395293
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.207 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
HIS-100/2

Programa de entrega

Type
HIS. Main load disconnector switch
Amperage rating
100 A
Application
Switchgear for residential applications
Number of poles
Two-pole

Dados técnicos - elétricos

Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
2 kA
Rated switching capacity
10 kA
Voltage rating - min
240 V

Dados técnicos - mecânicos

Width in number of modular spacings
2
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Off switch

Verificação do design de acordo com a norma IEC/EN 61439 - dados técnicos

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Heat dissipation per pole, current-dependent
3.9 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
100 A

Informações adicionais

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.