Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

143322
Model code: XLSPH2115

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1100mm, D=500mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143322
EAN
4015081399864
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH2115

Especificações do produto

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.