Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

143404
Model code: XLST5F854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 800 x 400mm, IP55, grey, 854

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143404
EAN
4015081400683
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F854

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm

Additional information

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.