Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

143986
Model code: EPAW-TS

EPAW-TS. Surface mounting angle for mounting rail

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
143986
EAN
4015081405206
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
60 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.11 kg
Certifications
CE
Model Code
EPAW-TS

Delivery program

Model
Mounting kit
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Load capacity - max
0 kg
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm

Additional information

RAL-number
0

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.