Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

14SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1-1/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
14SS
UPC
662277054966
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.07 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/4 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.