Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

153

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
153
UPC
784564111531
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/4"
Style
Set screw

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.