Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

154

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
154
UPC
784564111548
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.76 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1-1/2"
Style
Set screw

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.