Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

158306
SPBT12-280/1

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters, 12, 5 kA, L-(SU) N

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
158306
EAN
4015081548842
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.137 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SPBT12-280/1

Informações adicionais

System configuration type
TN
Other
TN-S
Test class
Type 1 + 2

Programa de entrega

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Number of poles
Single-pole
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
280 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
12.5 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Signalling at the device
Optic
Specific energy (W/R)
39.1 kJ/Ohm
Voltage protection level
1.5 KV
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
1 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.