Download documento () de 20

170E7435

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1400 V, size 3, aR, IEC, with indicator 3BKN/120 AR, flush end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E7435
EAN
5027590438681
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
412.5 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Especificações do produto

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
3
Rated voltage AC
1400 V
Center-to-center distance of connections
124 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Watt losses
150 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1400 V
Type
Fuse
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.