Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

170F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
170F
UPC
782274001807
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.63 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.32 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.