Download documento () de 20

170M5403
Model code: FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 1250 V, size 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5403
EAN
5027590456944
UPC
051712793148
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
281 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Especificações do produto

Amperage Rating
315 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1250 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
75 W
Fuse shape
Square body, special bladed contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
T indicator for micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.