bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

193668
Model code: EP23RK2-V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top-hat rail mounting unit, WxH=250x450mm, vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193668
EAN
9010238035300
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP23RK2-V

Dados técnicos - mecânicos

Number of modular spacings per DIN-rail
12
Number of DIN rails
2
Row distance
150 mm

Informações adicionais

Functions
Extension possible
Additional equipment

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.