Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

193982
Model code: BPZ-DINR46S-1000-B

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Service distribution system—Profi Plus (floor standing/wall-mounting/flush-mounted distribution board), rigid busbar kit, W=1000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
193982
EAN
9010238043213
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
64 mm
Product Width
946 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DINR46S-1000-B

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Support rail
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Load capacity - max
6 kg
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.