bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

195352
Model code: BPZ-KC-2/150-ALU

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Terminal block 2x150mm², 640A Cu / 580A Al

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
195352
EAN
9010238092259
Product Length/Depth
84 mm
Product Height
54 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KC-2/150-ALU

Programa de entrega

Amperage rating
640 A
Number of poles
Single-pole

Dados técnicos - mecânicos

Number of clamp positions per pole
2
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
120 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
120 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
150 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
150 mm²

Informações adicionais

Functions
Additional equipment

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.