bdeDownloadDocument () bdeof 20
Fazemos o que é importante funcionar*

196121
Model code: XLST383

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 800 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196121
EAN
9008790952838
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
707 mm
Product Weight
3.83 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST383

Especificações do produto

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

dataSheetsExport

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.