Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

196127
Model code: XLST3654

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 650 x 400mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196127
EAN
9008790952890
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
282 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
3.88 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3654

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm

Additional information

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.