Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

20

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
20
UPC
662283079946
Product Length/Depth
6.84 in
Product Height
1.26 in
Product Width
1.57 in
Product Weight
1 kg

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.