Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

207

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 3", Heavy gauge

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
207
UPC
784564102072
Product Length/Depth
10.2 in
Product Height
5.1 in
Product Width
8.3 in
Product Weight
0.528 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3"

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.