Download documento () de 20

218326
Model code: M22-XDL-R-GB0

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat red, STOP

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218326
EAN
4015082183264
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-XDL-R-GB0

Especificações do produto

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Red
Design
Flat
Inscription
START
Lens shape
Round

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.