Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

218345
Model code: M22-XDLH-W-X4

Eaton Moeller® series M22 Button lens, raised white, +

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218345
EAN
4015082183455
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
9 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDLH-W-X4

Atuador

Design
High
Extended
Features
Labelled
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
+
Inscription type
Symbol
Lens color
White

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Comunicação

Connection to SmartWire-DT
No

Verificação do design

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informações gerais

Product category
Accessories
Type
Button lenses

Exportar as especificações do produto

Desenhos

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.