Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

22

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 5"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
22
UPC
784564100221
Product Length/Depth
6.66 in
Product Height
1.26 in
Product Width
3.92 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.