Download documento () de 20

220219
Model code: MVS-LBM0-EM

Eaton Moeller® series MVS Connector, lengthwise, for PKZM0+DILE(E)M(-G)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MVS Accessory Connector
Catalog Number
220219
EAN
4015082202194
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.019 kg
Compliances
CE
Model Code
MVS-LBM0-EM

Geral

Model
Direct circuit
Product category
Accessories

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Verificação do design

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
eCAD model

Instruções de instalação

mCAD model

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.