Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

252

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 1" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
252
UPC
784564102522
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.63 in
Product Width
0.99 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.