Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

25GD27
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
25GD27
EAN
5027590470155
UPC
051712833219
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
31 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Especificações do produto

Amperage Rating
25 A
Color
Yellow
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.