Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

263149
Z-D02/SIKA-HF

Eaton Distribution board accessory, Retaining spring for Z-D02/SK, D01-D02 size

Especificações gerais

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263149
EAN
4015082631499
Product Length/Depth
13 mm
Product Height
13 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-D02/SIKA-HF

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Other
Accessory
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
D02 - D01
Rated operation current (Ie)
16 A
Type
  • 60 mm system
  • Accessory
  • Compact system
  • Fuse material
  • Spring
Special features
For inserting D01 fuse links in the screw cap Z‐D02/SK

Exportar as especificações do produto

Desenhos

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.