Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

280976
PE-P5-250/315Z

Eaton Moeller® series PE Protective conductor terminal, for P5-250/315, rear mounting

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series PE Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
280976
EAN
4015082809768
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
CE
Model Code
PE-P5-250/315Z

Especificações do produto

Type
Protective conductor terminals
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
16 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
315 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
22 mm
Mounting position
Right side
Left side
Mounting method
Flush mounting
Rear mounting

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.