Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

281148
Model code: DILM32-XSP(220V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 220 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281148
EAN
4015082811488
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CE
Model Code
DILM32-XSP(220V50/60HZ)

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificação do design
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
Informações gerais

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistema magnético

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
220 V

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.