Pesquisa de conhecimento
Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

281179
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 230 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281179
EAN
4015082811792
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
UL Listed
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
Model Code
DILM65-XSP(230V50/60HZ)

Condições meteorológicas

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificação do design
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
Informações gerais

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistema magnético

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
230 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
230 V

Exportar as especificações do produto

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.