Download documento () de 20

355NHM3B

Fuse-link, low voltage, 355 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
355NHM3B
EAN
5027590477581
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
1140 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Especificações do produto

Amperage Rating
355 A
Fitted with:
Insulated metal gripping lugs
Fuse size
NH02
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
aM (switchgear protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
27 W
Connection
Blade end
Construction
NH3
Construction size
NH3
Fuse shape
Knife blade contacts
Square body
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch BVL50
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
  • industrial
  • Utilities, Solar, Wind
Rated switching capacity AC
120 kA

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.