Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

376

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
376
UPC
784564103765
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.35 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2-1/2 in

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.