Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

459

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Two tightening screws, 4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
459
UPC
784564104595
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
6.3 in
Product Width
4 in
Product Weight
2.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"
Style
Set screw

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.