Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

462

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
462
UPC
784564104625
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Style
Set screw

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.