Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

50GD33
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 50 A, AC 500 V, D3, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
50GD33
EAN
5027590482936
UPC
051712835640
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
21.88 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D3 50A 500V FOR E33

Especificações do produto

Amperage Rating
50 A
Color
White
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DIII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E33

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.