Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

6GD27
Model code: GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 6 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
6GD27
EAN
5027590486224
UPC
051712837118
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.32 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 6A 500V FOR E27

Especificações do produto

Amperage Rating
6 A
Color
Green
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.