Download documento () de 20
Fazemos o que é importante funcionar*

6KTH

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
6KTH
EAN
5027590486293
UPC
051712837132
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
181.437 g
Certifications
IEC

Especificações do produto

Amperage Rating
6 A
With striker
No
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
6.4 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar as especificações do produto

Nota: Se existirem ficheiro(s) em falta na pasta .zip transferida, significa que o tipo de ficheiro não é compatível com a transferência de vários ficheiros em simultâneo.